おすすめアクセサリー
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 4-ピン
- 接続部(COM 1)
- M23x1-オス, 12-ピン
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 60 VDC/10 ~ 60 VAC
- 最大出力電流
- 4 A
- 最大合計電流
- 8 A
- 周囲温度範囲
- -25...80 °C
- 保護等級
- IP67
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-08
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-23-02-06
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-19
- ETIM 4.0
- EC002585
- ETIM 5.0
- EC002585
- ETIM 6.0
- EC002585
- ETIM 7.0
- EC002585
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-23-02-06
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-19
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-08
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-08