おすすめアクセサリー
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - シリーズ
- R254K
- 寸法
- 20.4 x 60.3 x 49.5 mm
- インタフェース
-
IO-Link 1.1
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
Pin 4: Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア(投光器)
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 検出距離
- 0 mm ~ 20 m
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- PA 12 PA PACM 12
- 検出面材質
- PA PACM 12
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - パッケージ内容
- 取付ガイド
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01