ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05N6

S-BES Q40 HT

型式:

BES Q40KG-X20F-SZ03

ローディング...
おすすめアクセサリー
寸法
40 x 40 x 66.6 mm
構造
40x40
設置・取付け
非シールド
検出距離
20 mm
スイッチング出力
センサアンプ用
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
LCP
接続
コネクタ、LEMO コネクタ-特殊プラグ、2 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
0...230 °C
保護等級
IP50
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

センサアンプ