ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05WY

S-BES M S

型式:

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

ローディング...
おすすめアクセサリー
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
寸法
Ø 18 x 66 mm
構造
M18x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
0.5 ~ 8 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
差動モード、常時開/常時閉(NO/NC)、PNP/NPN/常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
700 Hz
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68 / IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab