ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BAW000P

S-BAW M

型式:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

ローディング...
寸法
Ø 8 x 51.5 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.5 ~ 1.5 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
出力特性
収束時降下
限界周波数 -3 dB
1000 Hz
繰返し精度、BWN 準拠
±8 µm
最大リニアリティ偏差
±30 µm
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-10...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02