ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BAW004M

S-BAW M

型式:

BAW M12MI-BLC35C-S04G

ローディング...
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.2 ~ 3.5 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
12 bit
出力特性
収束時降下
限界周波数 -3 dB
1000 Hz
繰返し精度、BWN 準拠
±7 µm
最大リニアリティ偏差
±35 µm
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

汎用マウントシステム

通信アダプタ

PROFINET

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02