ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES00FU

S-BES M M

型式:

BES 516-3005-E4-C-PU-05

ローディング...
寸法
Ø 5 x 27 mm
構造
M5×0.5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
5000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、5.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

ナット

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

電気アクセサリ