ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES01KU

誘導型近接センサ

型式:

BES 516-371-SA13-PU-00,5

ローディング...
寸法
Ø 6.5 x 19 mm
構造
D6.5
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
2000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、0.50 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

固定ストッパなしのクランプホルダ