ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES00NE

誘導型近接センサ

型式:

BES 516-324-E4-C-S4-01

ローディング...
寸法
Ø 8 x 30 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
1.5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
5000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

ナット

汎用マウントシステム

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

電気アクセサリ