ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES00CP

誘導型近接センサ

型式:

BES M08EF-NSC20B-BP02-003

ローディング...
寸法
Ø 8 x 40 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
5000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

ナット

汎用マウントシステム

電気アクセサリ