ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES03YP

S-BES M MF

型式:

BES M08MG1-PSC20A-S04G-W

ローディング...
寸法
Ø 8 x 65 mm
構造
M8x1
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1000 Hz
ハウジング材質
真鍮, PTFEコーティング
検出面材質
LCP
接続
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
その他特徴
係数 1
溶接現場対応
テクニカルドキュメント

保護キャップ

汎用ホルダ

固定ストップ付きクランプホルダ