ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05Z5

S-BES SP

型式:

BES 516-300-S358/2.875"-S4

ローディング...
寸法
Ø 12.7 mm x 2.875 ″
構造
Ø 12.7 mm
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
30 Hz
ハウジング材質
亜鉛
アルミニウム
検出面材質
熱硬化性プラスチック
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
最大定格圧力
206 bar
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

アダプタ