- 寸法
- Ø 12 x 44 mm
- 構造
- M12x1
- 設置・取付け
- 面一
- 検出距離
- 4 mm
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 2500 Hz
- ハウジング材質
- 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
- 検出面材質
- LCP
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01