ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS029E

S-BOS R81K D

型式:

BOS R81K-PA-RH10-S4

ローディング...
シリーズ
R81K
寸法
15 x 48.9 x 31 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
三角測量
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
8 x 8 mm 100 mm の場合
検出距離
100 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
PMMA
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
パッケージ内容
マウントブラケット
テクニカルドキュメント

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04