ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS0292

S-BOS R81K R

型式:

BOS R81K-PA-PR10-02

ローディング...
シリーズ
R81K
寸法
15 x 48.9 x 31 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
180 x 180 mm 3 m の場合
検出距離
0 ~ 3 m
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
UKCA
WEEE
パッケージ内容
マウントブラケット
レフレクタ
テクニカルドキュメント

レフレクタ

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02