ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS02AP

S-BOS R090K T

型式:

BOS R090K-NU-RX10-S75

ローディング...
シリーズ
R090K
寸法
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
検出距離
0 ~ 20 m
接続
コネクタ、M8×1、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

光学系:フィルタ、絞り、レンズ、偏向ミラー、対物レンズ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01