ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES02JM

S-BES M MF

型式:

BES 516-356-S4-CW

ローディング...
寸法
Ø 12 x 61 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1000 Hz
ハウジング材質
ステンレス, PTFEコーティング
検出面材質
PTFE
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

保護キャップ

汎用ホルダ

固定ストップ付きクランプホルダ