ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES016W

生産中止

誘導型近接センサ

型式:

BES 516-123-G-S4-H

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

寸法
Ø 18 x 83 mm
構造
M18x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
16 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
80 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PA 12
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 55 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
EAC
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

ナット

汎用マウントシステム

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

電気アクセサリ