ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES04R3

誘導型近接センサ

型式:

BES M18ME-PSC80B-S04G

ローディング...
寸法
Ø 18 x 46 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1300 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

ナット

汎用マウントシステム

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

両端コネクタケーブル

電気アクセサリ