ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES0328

誘導型近接センサ

型式:

BES M18MF-GSC70B-S04G

ローディング...
寸法
Ø 18 x 51 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
7 mm
スイッチング出力
極性あり、常時開(NO)
スイッチング周波数
600 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PA 12
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 36 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄