ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES02ZW

S-BES M EX

型式:

BES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX

ローディング...
寸法
Ø 18 x 46 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
8 mm
インタフェース
NAMUR
スイッチング周波数
400 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
7.7 ~ 9 VDC
周囲温度範囲
-20...70 °C
防爆カテゴリ
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

センサアンプ