ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES02Z9

S-BES M FM

型式:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

ローディング...
寸法
Ø 18 x 65 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
15 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
ステンレス
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
その他特徴
選択的鉄