ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES00F8

誘導型近接センサ

型式:

BES M30ME-PSC10B-S04G-003

ローディング...
寸法
Ø 30 x 44.5 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
150 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PA 12
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
電気アクセサリ