ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES00AU

S-BES M S

型式:

BES M30MM-POC30F-S04K

ローディング...
寸法
Ø 30 x 83 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
30 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
300 Hz
ハウジング材質
真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理
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
電気アクセサリ