ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES043W

S-BES M HT

型式:

BES 515-327-SA22-D-TF-02

ローディング...
寸法
Ø 30 x 100 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
面一
検出距離
10 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
200 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PEEK
接続
ケーブル、2.00 m、PTFE
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...160 °C