ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES01U0

S-BES Q M

型式:

BES Q08ZC-PSC20B-BV03

ローディング...
寸法
40 x 8 x 8 mm
構造
8x8
設置・取付け
面一
検出距離
2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
3000 Hz
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、3.00 m、PVC
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット