ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES01W2

S-BES R S

型式:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

ローディング...
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
7 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
150 Hz
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
検出面材質
PA 12
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、PUR