ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES02J0

誘導型近接センサ

型式:

BES 516-347-SA2-03

ローディング...
寸法
50 x 25 x 10 mm
構造
50x25x10
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
500 Hz
ハウジング材質
アルミニウム
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、3.00 m、シリコン
周囲温度範囲
-25...100 °C
保護等級
IP65, ケーブル出口で IP60
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。