ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES022W

S-BES Q40 S

型式:

BES Q40KEU-NAH20B-S04G-001

ローディング...
寸法
40 x 40 x 40 mm
構造
40x40
設置・取付け
面一
検出距離
20 mm
スイッチング出力
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
50 Hz
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 55 VDC