ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES03JA

S-BES RI

型式:

BES IKVS-010.23-G-S4

ローディング...
寸法
60 x 35 x 20 mm
構造
直方体
パススルーコネクタ
10.1 mm
ターゲット最小寸法
球 D = 2 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
16 Hz
ハウジング材質
プラスチック
検出面材質
プラスチック
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄