ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS001K

S-BCS D H

型式:

BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002

ローディング...
寸法
Ø 30 x 10 mm
シリーズ
D30
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR
インタフェース
特殊インタフェース
検出距離
1 ~ 15 mm
感度
センサアンプにて調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-30...80 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP66
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

補助アンプ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02