ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS002K

S-BCS M

型式:

BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

ローディング...
寸法
Ø 8 x 42 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-10...70 °C
電源電圧 Ub
11 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP65
テクニカルドキュメント

保護キャップ

汎用ホルダ

固定ストップ付きクランプホルダ

固定ストッパなしのクランプホルダ

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02