ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS0037

物体検出用静電容量センサ

型式:

BCS M12T4D2-PSM40C-S04G

ローディング...
寸法
Ø 12 x 60 mm
シリーズ
M12
ねじ山(A)
M12x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
1 ~ 4 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-30...70 °C
電源電圧 Ub
12 ~ 35 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP65
テクニカルドキュメント

保護キャップ

汎用ホルダ

固定ストップ付きクランプホルダ

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02