ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS00R9

S-BCS M30 L

型式:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

ローディング...

推奨代替品

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

おすすめアクセサリー
寸法
Ø 30 x 72 mm
シリーズ
M30
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、 5.00 m、 PTFE
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
2 Hz
機能
Smart Level 15
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
ハウジング材質
PTFE
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-10...60 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 35 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP66
テクニカルドキュメント

保護キャップ

汎用ホルダ

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02