ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS0007

まもなく販売終了

S-BCS G

型式:

BCS G34KN2-UST20G-AV02

ローディング...

生産中止

寸法
Ø 34 x 81 mm
シリーズ
G34
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
スイッチング出力
常時開(NO)
スイッチング周波数
40 Hz
検出距離
0 ~ 16.2 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-25...70 °C
電源電圧 Ub
20 ~ 250 VDC/20 ~ 250 VAC
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
cULus
保護等級
IP65
テクニカルドキュメント
推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02