ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS0134

S-BCS Q

型式:

BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49

ローディング...
おすすめアクセサリー
寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
10 Hz
感度
媒体に依存、調整可能
機能
Smart Level 50
その他特徴
導電性媒体
気泡および付着物補正
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-5...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP67
テクニカルドキュメント

汎用マウントシステム

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02