ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS012T

S-BCS R

型式:

BCS R08RRE-PSM80C-EP00,3-GS75

ローディング...
寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 4-ピン, 0.30 m, PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
50 Hz
検出距離
1 ~ 8 mm
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
PP
検出面材質
PP
周囲温度範囲
-25...70 °C
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP67
テクニカルドキュメント

設定補助/ ツール

片端コネクタケーブル

固定ストッパなしのクランプホルダ

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02