ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCS006J

S-BCS S

型式:

BCS S01T401-POCFNG-KM16-T02

ローディング...
おすすめアクセサリー
寸法
54.8 x 48.5 x 106 mm
シリーズ
S01
ねじ山(A)
M18x1
設置・取付け
非シールド
接続
端子接続
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
5 Hz
感度
媒体に依存、調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4305), 接続ねじ山
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-30...125 °C
最大定格圧力
10 bar
電源電圧 Ub
10 ~ 35 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP67
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

アダプタ

レセプタクル

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02