おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 18 x 61 mm
- シリーズ
- S10
- ねじ山(A)
- M18x1
- 設置・取付け
- 非シールド
- 接続
- コネクタ、 特殊コネクタ- 特殊コネクタ
- スイッチング周波数
- 5 Hz
- インタフェース
- 特殊インタフェース
- 感度
- センサアンプにて調整可能
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4301)
- 検出面材質
- PTFE
- 周囲温度範囲
- -10...180 °C
- 最大定格圧力
- 6 bar
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP68
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02