ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS00JL

S-BOS M18 D

型式:

BOS 18KF-PA-1HA-C-02

ローディング...
シリーズ
18KF
寸法
Ø 18 x 91.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 8 mm 100 mm の場合
検出距離
50~100 mm
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
ブランド
Global
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04