ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS012E

生産中止

回帰反射型光電センサ

型式:

BOS 5K-PS-RR10-S75

ローディング...

生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。

推奨代替品

BOS02A3

BOS R090K-PU-RR10-S75

シリーズ
5K
寸法
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 160 mm 2 m の場合
検出距離
0 ~ 4 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
ブランド
Global
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

レフレクタ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02