ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BLG0003

S-BL G

型式:

BLG 1-015-210-050-PV01-SX

ローディング...
シリーズ
1-015
寸法
22 x 200.1 x 43.2 mm
有効長 AL 1
150 mm
インタフェース
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
PNP 常時開(NO)
動作原理
エリアセンサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
検出距離
0 ~ 2.1 m
最小検出体
5.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて)
接続
コネクタ、M12×1-オス
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10