ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS0178

S-BOS 23K D

型式:

BOS 23K-PU-RH10-S4

ローディング...
Special characteristics
Washdown
シリーズ
23K
寸法
23 x 51 x 52.4 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ライトオン / ダークオン
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、三角測量
光学特性
背景抑制機能
照射光特性
焦点位置:500 mm
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
15 x 15 mm (焦点位置にて)
検出距離
3 ~ 800 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PC ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
Ecolab
CE
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

保護カバー/ 保護ハウジング

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

機械アクセサリ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04