ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BFS000L

S-BFS 33M

型式:

BFS 33M-GSS-F01-PU-02

ローディング...
シリーズ
33M
寸法
21 x 58.3 x 74 mm
インタフェース
2x PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP/ NPN 常時閉/常時開(NC/NO)
動作原理
カラーセンサ
照明タイプ
白色光
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
ハウジング材質
アルミニウム, コーティング処理
電源電圧 Ub
21.6 ~ 26.4 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

必須のアクセサリー

プラスチックファイバーおよびグラスファイバー

光学系:フィルタ、絞り、レンズ、偏向ミラー、対物レンズ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-07
eCl@ss 9.0
27-27-09-07
eCl@ss 9.1
27-27-09-07