ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BGL001P

S-BGL S

型式:

BGL 50A-005-S49

ローディング...
シリーズ
A
寸法
10 x 70 x 88 mm
フォーク開口部
50 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
動作原理
フォーク形光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
microSPOT-LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 1.5 mm 光の出口
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用マウントシステム

片端コネクタケーブル

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09