ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOH0006

S-BOH D

型式:

BOH DK-G05-002-01-S49F

ローディング...
シリーズ
G05
寸法
Ø 5 x 12 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散、最大 3.5°
照明タイプ
microSPOT-LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 5 mm 50 mm の場合
検出距離
0 ~ 60 mm
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1.00 m, PUR
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PMMA
固定具
直径 5.0 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

必須のアクセサリー

センサヘッド用アンプ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05