ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOH000K

S-BOH T

型式:

BOH TR-M06-002-02-S49F

ローディング...
シリーズ
M6
寸法
Ø 6 x 13 mm
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 35 mm
検出距離
0 ~ 4 m
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 2 m, PUR
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PMMA
固定具
ナット M6×0.5
最小検出体
0.40 mm
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

センサヘッド用アンプ

両端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05