ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BKT0005

S-BKT C

型式:

BKT 67M-005-U-S92

ローディング...
シリーズ
67M
寸法
32 x 64 x 82 mm
インタフェース
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
SET ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
青色光/ 緑色光/ 赤色光
スポットサイズ
1.5 x 5 mm 9 mm の場合
検出距離
6~12 mm
接続
コネクタ、M12×1-オス
ハウジング材質
アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

光学系:フィルタ、絞り、レンズ、偏向ミラー、対物レンズ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06