ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BUS005Y

S-BUS M30 P

型式:

BUS M30E2-PPC-09/035-S92K-G1

ローディング...
おすすめアクセサリー
構造
Ø 47 mm
プロセス接続部
G 1"
アナログ出力
アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
ステンレス(1.4571)
PBT, TPU
検出面材質
PTFE
検出距離
85~1500 mm
スイッチング周波数
9 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
最大定格圧力
6 bar
電源電圧 Ub
9 ~ 30 VDC
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04