ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BUS004Z

超音波センサ

型式:

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G

この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。

お問い合わせ

は、ご要望に応じてご利用いただけます。弊社営業部までお問い合わせください。付属のお問い合わせフォームをご利用ください。

推奨代替品

BUS007H

BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511

構造
Ø 18 mm
インタフェース
IO-Link 1.0
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)差動モード
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
65 x 65 x 64.6 mm
スイッチング周波数
12 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
テクニカルドキュメント

保護カバー/ 保護ハウジング

汎用ホルダ

設定補助/ ツール

片端コネクタケーブル

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 8.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04